제품 게시
Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 15° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 30° angles.

- Galvanised steel constructionwith steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 100-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 120FLI 15Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100151.5Galv0,9mm0,968210002501‍
    120151.5Galv0,9mm1,018210002506‍
    125151.5Galv0,9mm1,018210002511‍
    140151.5Galv0,9mm1,768210002516‍
    150151.5Galv0,9mm0,998210002521‍
    160151.5Galv0,9mm1,018210002526‍
    180151.5Galv0,9mm1,208210002531‍
    200151.5Galv0,9mm2,358210002536‍
    225151.5Galv0,9mm3,008210002541‍
    250151.5Galv0,9mm2,868210002546‍
    300151.5Galv0,9mm3,508210002551‍
    315151.5Galv0,9mm4,098210002556‍
기술 사양
  • 특징 참조en-15deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아