제품 게시
Mild Steel 2 mm Duct FLI, L=1m
Nordfab Ducting

Mild Steel 2 mm Duct FLI, L=1m

• Flanged welded duct, with fixed flanges, type FLI.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with flanges use bolt, nut and flange gasket FSAZ.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 2mm 800FLI L=1m RAL 7032

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm10005,58240020990‍
    120MS2mm10006,68240020993‍
    125MS2mm10006,98240020996‍
    140MS2mm10007,78240020999‍
    150MS2mm10008,58240021002‍
    160MS2mm100098240021005‍
    180MS2mm100010,28240021008‍
    200MS2mm100011,38240021011‍
    225MS2mm100012,68240021014‍
    250MS2mm1000148240021017‍
    300MS2mm100016,88240021020‍
    315MS2mm1000188240021023‍
    350MS2mm100020,98240021026‍
    400MS2mm100023,98240021029‍
    450MS2mm100026,88240021032‍
    500MS2mm100029,88240021035‍
    550MS2mm100032,78240021038‍
    600MS2mm100035,78240021041‍
    630MS2mm100037,48240021044‍
    650MS2mm100038,68240021047‍
    700MS2mm100041,68240021050‍
    750MS2mm100047,28240021053‍
    800MS2mm100050,38240021056‍
    850MS2mm100053,48240021059‍
    900MS2mm100056,58240021062‍
    950MS2mm100059,68240021065‍
    1000MS2mm100062,78240021068‍
기술 사양
  • 특징 참조en-2mm-ms-duct-fli-l-1m
  • 제품군Mild Steel
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mild Steel
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아