제품 게시
FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 30 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 30° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 225FB 30Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,208210002890‍
    100301.5Galv0,9mm0,308210002895‍
    120301.5Galv0,9mm0,308210002900‍
    125301.5Galv0,9mm0,308210002905‍
    140301.5Galv0,9mm0,408210002910‍
    150301.5Galv0,9mm0,508210002915‍
    160301.5Galv0,9mm0,508210002920‍
    180301.5Galv0,9mm0,708210002925‍
    200301.5Galv0,9mm0,708210002930‍
    220301.5Galv0,9mm1,008210002934‍
    225301.5Galv0,9mm1,308210002939‍
    250301.5Galv0,9mm1,508210002944‍
    300301.5Galv0,9mm2,208210002954‍
    315301.5Galv0,9mm2,208210002959‍
기술 사양
  • 특징 참조en-30deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아