제품 게시
FB 30 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 30 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 30° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 750FB 30Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,9mm2,188210002964‍
    400301.5Galv0,9mm2,668210002969‍
    450301.5Galv0,9mm3,638210002974‍
    500301.5Galv0,9mm4,528210002979‍
    550301.5Galv0,9mm5,908210002984‍
    600301.5Galv0,9mm6,388210002989‍
    630301.5Galv0,9mm6,588210002994‍
    650301.5Galv0,9mm6,788210002999‍
    700301.5Galv0,9mm7,398210003004‍
    750301.5Galv0,9mm7,698210003009‍
    800301.5Galv0,9mm8,468210003014‍
    850301.5Galv0,9mm8,998210003019‍
    900301.5Galv0,9mm9,518210003024‍
    950301.5Galv0,9mm10,048210003029‍
    1000301.5Galv0,9mm10,568210003034‍
기술 사양
  • 특징 참조en-30deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아