제품 게시
Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m
Nordfab Ducting

Mild Steel 3 mm Duct FLI, L=1m

• Flanged welded duct, with fixed flanges, type FLI.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with flanges use bolt, nut and flange gasket FSAZ.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 3mm 800FLI L=1m RAL 7032

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm100012,28240021140‍
    160MS3mm1000138240021143‍
    180MS3mm100014,68240021146‍
    200MS3mm100016,28240021149‍
    225MS3mm100018,18240021152‍
    250MS3mm100020,28240021155‍
    300MS3mm100024,28240021158‍
    315MS3mm100025,88240021161‍
    350MS3mm100029,68240021164‍
    400MS3mm100033,88240021167‍
    450MS3mm100037,98240021170‍
    500MS3mm100042,18240021173‍
    550MS3mm100046,38240021176‍
    600MS3mm100050,48240021179‍
    630MS3mm1000538240021182‍
    650MS3mm100054,68240021185‍
    700MS3mm100058,88240021188‍
    750MS3mm100065,68240021191‍
    800MS3mm1000708240021194‍
    850MS3mm100074,38240021197‍
    900MS3mm100078,78240021200‍
    950MS3mm1000838240021203‍
    1000MS3mm100087,38240021206‍
기술 사양
  • 특징 참조en-3mm-ms-duct-fli-l-1m
  • 제품군Mild Steel
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mild Steel
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아