제품 게시
FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends
Nordfab Ducting

FB 45 Degree Pressed bend, 6 mm edge ends

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 45° Pressed Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 200FB 45Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm0,208210002891‍
    100451.5Galv0,9mm0,308210002896‍
    120451.5Galv0,9mm0,408210002901‍
    125451.5Galv0,9mm0,408210002906‍
    140451.5Galv0,9mm0,508210002911‍
    150451.5Galv0,9mm0,508210002916‍
    160451.5Galv0,9mm0,608210002921‍
    180451.5Galv0,9mm0,908210002926‍
    200451.5Galv0,9mm1,008210002931‍
    220451.5Galv0,9mm1,608210002935‍
    225451.5Galv0,9mm1,608210002940‍
    250451.5Galv0,9mm1,608210002945‍
    300451.5Galv0,9mm2,308210002955‍
    315451.5Galv0,9mm2,408210002960‍
기술 사양
  • 특징 참조en-45deg-fb-pressed-bend-6mm-edge-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아