제품 게시
Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 45 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 45° FB Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 250FLI 45Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80451.5Galv0,9mm1,048210002498‍
    100451.5Galv0,9mm1,148210002503‍
    120451.5Galv0,9mm1,318210002508‍
    125451.5Galv0,9mm1,288210002513‍
    140451.5Galv0,9mm1,188210002518‍
    150451.5Galv0,9mm1,558210002523‍
    160451.5Galv0,9mm1,558210002528‍
    180451.5Galv0,9mm1,988210002533‍
    200451.5Galv0,9mm3,058210002538‍
    225451.5Galv0,9mm3,358210002543‍
    250451.5Galv0,9mm4,028210002548‍
    300451.5Galv0,9mm5,508210002553‍
    315451.5Galv0,9mm5,638210002558‍
기술 사양
  • 특징 참조en-45deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아