제품 게시
FB 45 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 45 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 45° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 900FB 45Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
기술 사양
  • 특징 참조en-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아