제품 게시
QFS Segmented Bend, 45 Degree
Nordfab Ducting

QFS Segmented Bend, 45 Degree

Nordfab QFS Sealed Duct offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available on request.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 45Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,7mm3,88210000673‍
    400451.5Galv0,7mm5,18210000678‍
기술 사양
  • 특징 참조en-45deg-qfs-segmented-bends
  • 제품군QFS Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아