제품 게시
Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 60 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 60° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 125FLI 60Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80601.5Galv0,9mm1,138210002499‍
    100601.5Galv0,9mm1,238210002504‍
    120601.5Galv0,9mm1,468210002509‍
    125601.5Galv0,9mm1,468210002514‍
    140601.5Galv0,9mm1,428210002519‍
    150601.5Galv0,9mm1,838210002524‍
    160601.5Galv0,9mm2,098210002529‍
    180601.5Galv0,9mm2,228210002534‍
    200601.5Galv0,9mm3,478210002539‍
    225601.5Galv0,9mm4,008210002544‍
    250601.5Galv0,9mm4,538210002549‍
    300601.5Galv0,9mm6,008210002554‍
    315601.5Galv0,9mm6,398210002559‍
기술 사양
  • 특징 참조en-60deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아