제품 게시
QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5
Nordfab Ducting

QF Pressed Bend, 90 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard Quick-Fit (QF) Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 90Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm0,48210000178‍
    100901.5Galv0,9mm0,58210000183‍
    125901.5Galv0,9mm0,88210000188‍
    140901.5Galv0,9mm0,98210000193‍
    150901.5Galv0,9mm1,18210000198‍
    160901.5Galv0,9mm1,28210000203‍
    180901.5Galv0,9mm1,68210000208‍
    200901.5Galv0,9mm1,98210000213‍
    224901.5Galv0,9mm2,48210000218‍
    250901.5Galv0,9mm3,08210000223‍
    300901.5Galv0,9mm3,28210000228‍
    315901.5Galv0,9mm5,08210000233‍
기술 사양
  • 특징 참조en-90-degree-pressed-bend-r-15
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아