제품 게시
Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI
Nordfab Ducting

Flanged 90 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90° FB Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 315FLI 90Deg R=1,5

사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80901.5Galv0,9mm1,538210002500‍
    100901.5Galv0,9mm1,438210002505‍
    120901.5Galv0,9mm1,768210002510‍
    125901.5Galv0,9mm1,768210002515‍
    140901.5Galv0,9mm2,028210002520‍
    150901.5Galv0,9mm2,108210002525‍
    160901.5Galv0,9mm2,108210002530‍
    180901.5Galv0,9mm2,398210002535‍
    200901.5Galv0,9mm4,248210002540‍
    225901.5Galv0,9mm4,808210002545‍
    250901.5Galv0,9mm5,368210002550‍
    300901.5Galv0,9mm7,508210002555‍
    315901.5Galv0,9mm7,878210002560‍
기술 사양
  • 특징 참조en-90deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아