제품 게시
FB 90 Degree Segmented Bend
Nordfab Ducting

FB 90 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90°FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 800FB 90Deg R=1,5


사양
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350901.5Galv0,9mm6,898210002967‍
    400901.5Galv0,9mm8,478210002972‍
    450901.5Galv0,9mm11,478210002977‍
    500901.5Galv0,9mm14,218210002982‍
    550901.5Galv0,9mm18,468210002987‍
    600901.5Galv0,9mm20,508210002992‍
    630901.5Galv0,9mm20,708210002997‍
    650901.5Galv0,9mm20,908210003002‍
    700901.5Galv0,9mm23,318210003007‍
    750901.5Galv0,9mm23,618210003012‍
    800901.5Galv0,9mm26,458210003017‍
    850901.5Galv0,9mm28,098210003022‍
    900901.5Galv0,9mm29,728210003027‍
    950901.5Galv0,9mm31,398210003032‍
    1000901.5Galv0,9mm33,018210003037‍
기술 사양
  • 특징 참조en-90deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Bends
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아