제품 게시
QF Slip Duct with Clip and O-Ring
Nordfab Ducting

QF Slip Duct with Clip and O-Ring

Used to provide variable length adjustment of QF System. Sometimes referred to as a slip joint, telescopic piece, telescope, or make up piece.

Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm2780,508210001642‍
    100Galv0,7mm2780,648210001643‍
    125Galv0,7mm2780,788210001644‍
    140Galv0,7mm2780,848210001645‍
    150Galv0,7mm2780,908210001646‍
    160Galv0,7mm2781,158210001647‍
    180Galv0,7mm2711,358210001648‍
    200Galv0,7mm2711,208210001649‍
    224Galv0,7mm2711,308210001650‍
    250Galv0,7mm2711,408210001651‍
    300Galv0,7mm2621,708210001652‍
    315Galv0,7mm2621,808210001653‍
    350Galv0,7mm2622,008210001654‍
    400Galv0,9mm2622,908210001655‍
    450Galv0,9mm2623,308210001656‍
    500Galv0,9mm2623,708210001657‍
    560Galv0,9mm2624,108210001658‍
    630Galv0,9mm2624,608210001659‍
    710Galv0,9mm2625,208210001660‍
기술 사양
  • 특징 참조en-eu-qf-slip-duct
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아