제품 게시
FB Clip Quick Release
Nordfab Ducting

FB Clip Quick Release

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries. Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends.

The Quick Release Clip makes those connections easy as it wraps around the flat edges.

Galvanised steel construction with PVC lining
Available in sizes Ø 080-400 mm hinged type and Ø 450-600 bolted type

ORDER EXAMPLE:
Clip Quick Release FB Galv 120mm

사양
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,188210003082‍
    100Galv0,208210003083‍
    120Galv0,228210003084‍
    125Galv0,238210003085‍
    140Galv0,258210003086‍
    150Galv0,268210003087‍
    160Galv0,278210003088‍
    180Galv0,298210003089‍
    200Galv0,318210003090‍
    225Galv0,348210003091‍
    250Galv0,378210003092‍
    280Galv0,418210003093‍
    300Galv0,428210003094‍
    315Galv0,448210003095‍
    350Galv0,488210003096‍
    400Galv0,538210003097‍
    450Galv0,598210003098‍
    500Galv0,648210003099‍
    550Galv0,708210003100‍
    600Galv0,758210003101‍
기술 사양
  • 특징 참조en-fb-clip-quick-release
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아