제품 게시
FB SSBB Adjusting Damper Galvanized Steel
Nordfab Ducting

FB SSBB Adjusting Damper Galvanized Steel

Nordfab FB adapters allow connections to machinery as well as ductwork with other connection types. They are designed with 6 mm edge for easy clip connection and are being used in dust collection, process ventilation, and fume extraction systems in a wide variety of industries. The FB Clips allow for a quick installation, as they easily connects two ducting components together.

사양
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv1,048210004704‍
    100Galv1,38210004705‍
    120Galv1,568210004706‍
    125Galv18210004707‍
    140Galv1,828210004708‍
    150Galv1,958210004709‍
    160Galv2,088210004710‍
    180Galv2,248210004711‍
    200Galv2,68210004712‍
    225Galv2,918210004713‍
    250Galv3,258210004714‍
    300Galv3,98210004715‍
    315Galv4,18210004716‍
    350Galv4,558210004717‍
    400Galv5,28210004718‍
    450Galv5,858210004719‍
    500Galv6,58210004720‍
기술 사양
  • 특징 참조en-fb-damper-adjusting-ssbb
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-10-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아