제품 게시
FB Double Branch 30 Degree
Nordfab Ducting

FB Double Branch 30 Degree

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. FB Double Branches are easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,7 or 0,9 mm
- Standard 30°, Optional 45°
- MFL also available
- When ordering please specify øA, øB, øC and øD dimensions
- Available in sizes Ø 080-800 mm, see 30° article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 150FB 150FB 150FB 150FB 30Deg

기술 사양
  • 특징 참조en-fb-double-branch
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Branches
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아