제품 게시
RGSL Manual Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGSL Manual Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter Y RGSL Manual MS 2 and 3mm 300QF/FB 60Deg RAL 5010

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm33014,048210000870‍
    150Mild Steel2 and 3mm45517,048210000872‍
    160Mild Steel2 and 3mm45517,048210000873‍
    180Mild Steel2 and 3mm52517,048210000874‍
    200Mild Steel2 and 3mm52517,048210000875‍
    250Mild Steel2 and 3mm82017,048210000877‍
    300Mild Steel2 and 3mm90023,48210000878‍
    350Mild Steel2 and 3mm88025,68210000880‍
    400Mild Steel2 and 3mm93029,358210000881‍
    450Mild Steel2 and 3mm96532,98210000882‍
    500Mild Steel2 and 3mm104036,578210000883‍
기술 사양
  • 특징 참조en-fb-rgsl-manual-diverter-valve
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Diverter Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mild Steel
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아