제품 게시
FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge
Nordfab Ducting

FB Telescopic Laser Welded Duct, 6 mm edge

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries. Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends.

FB Telescopic Duct including quicklock is connected to other ducting components using FB Clips.

Galvanised steel construction with laser welded seam
Available in sizes Ø 080-350 with steel thickness 0,7 mm and Ø 400 with thickness 0,9 mm
Length is 500mm

ORDER EXAMPLE:
Duct W telescopic Galv 0,7mm 150FB L=0,5m

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm5001,068210004363‍
    100Galv0,7mm5001,338210004364‍
    120Galv0,7mm5001,578210004365‍
    125Galv0,7mm5001,618210004366‍
    140Galv0,7mm5001,818210004367‍
    150Galv0,7mm5001,958210004368‍
    160Galv0,7mm5002,058210004369‍
    180Galv0,7mm5002,058210004370‍
    200Galv0,7mm5002,308210004371‍
    225Galv0,7mm5002,538210004372‍
    250Galv0,7mm5002,908210004373‍
    300Galv0,7mm5003,758210004374‍
    315Galv0,7mm5003,938210004375‍
    350Galv0,7mm5004,528210004376‍
    400Galv0,9mm5005,118210004377‍
기술 사양
  • 특징 참조en-fb-telescopic-laser-welded-duct-6mm-edge
  • 제품군FB Ducting
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-22
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아