제품 게시
FLI Duct, L=2m
Nordfab Ducting

FLI Duct, L=2m

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

FB Duct features two loose flanges on ends for connection to other ducting components.

Flange type FLI
Galvanised steel or 304SS construction
Available in sizes Ø 080-350 with steel thickness 0,7 mm and Ø 400-1000 with thickness 0,9 mm

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 0,7mm 350FLI L=2m

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm20003,38240020457‍
    100Galv0,7mm20004,18240020461‍
    120Galv0,7mm20004,98240020465‍
    125Galv0,7mm20005,18240020469‍
    140Galv0,7mm20005,78240020473‍
    150Galv0,7mm20006,38240020477‍
    160Galv0,7mm20006,78240020481‍
    180Galv0,7mm20007,58240020485‍
    200Galv0,7mm20008,38240020489‍
    225Galv0,7mm20009,38240020493‍
    250Galv0,7mm200010,38240020497‍
    300Galv0,7mm200012,48240020501‍
    315Galv0,7mm200013,48240020505‍
    350Galv0,7mm200015,88240020509‍
    400Galv0,9mm200021,98240020513‍
    450Galv0,9mm200024,68240020516‍
    500Galv0,9mm200027,38240020519‍
    550Galv0,9mm2000308240020522‍
    560Galv0,9mm200030,68240020525‍
    600Galv0,9mm200032,78240020528‍
    630Galv0,9mm200034,38240020531‍
    650Galv0,9mm200035,48240020534‍
    700Galv0,9mm200038,18240020537‍
    710Galv0,9mm200041,78240020540‍
    750Galv0,9mm200043,58240020543‍
    800Galv0,9mm200046,38240020546‍
    850Galv0,9mm200049,28240020549‍
    900Galv0,9mm2000528240020552‍
    950Galv0,9mm200054,98240020555‍
    1000Galv0,9mm200057,78240020558‍
    160304SS2mm200016,98240020844‍
    180304SS2mm2000198240020847‍
    200304SS2mm200021,18240020850‍
    225304SS2mm200023,78240020853‍
    250304SS2mm200026,48240020856‍
    300304SS2mm200031,68240020859‍
    315304SS2mm200033,68240020862‍
    350304SS2mm200038,28240020865‍
    400304SS2mm200043,68240020868‍
    450304SS2mm2000498240020871‍
    500304SS2mm200054,48240020874‍
    550304SS2mm200059,88240020877‍
    600304SS2mm200065,28240020880‍
    630304SS2mm200068,58240020883‍
    650304SS2mm200070,68240020886‍
    700304SS2mm200076,18240020889‍
    750304SS2mm200084,18240020892‍
    800304SS2mm200089,78240020895‍
    850304SS2mm200095,38240020898‍
    900304SS2mm2000100,88240020901‍
    950304SS2mm2000106,48240020904‍
    1000304SS2mm20001128240020907‍
기술 사양
  • 특징 참조en-fli-duct-l-2m
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아