제품 게시
HV SBBA Manual Damper
Nordfab Ducting

HV SBBA Manual Damper

The SBBA is a circular slide damper for tight closure. In the closed position, the damper is airtight and silent. Since there is no damper blade in the air stream in the open position, the damper is suitable for use in systems for dustladen air. The damper is used for closing extraction points on machinery and in workplaces not currently in use.

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBBA Galv 76RO

사양
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
기술 사양
  • 특징 참조en-hv-sbba-manual-damper
  • 제품군High Vacuum
  • 제품분류Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아