제품 게시
QF Back Pressure Flap Valve
Nordfab Ducting

QF Back Pressure Flap Valve

Non return air valve, to prevent air circulating

ORDER EXAMPLE:
Back Pressure Flap Valve Galv 250QF

사양
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160Galv68210002126‍
    200Galv88210002127‍
    250Galv118210002128‍
    315Galv178210002129‍
    350Galv188210002130‍
    400Galv238210002131‍
    450Galv298210002132‍
    500Galv338210002133‍
    560Galv418210002134‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-back-pressure-flap-valve
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아