제품 게시
QF Ball Joint
QF Ball Joint
    Nordfab Ducting

    QF Ball Joint

    Installed in ductwork as part of a dust collection system, the Nordfab QF Ball Joint allows up to 22° of movement off-center. The movement allows flexibility in the duct, allowing it to rotate in all directions. The ball joint’s use is similar to that of a QF Bend but a Bend has a set angle and direction whereas a ball joint has 360° directional capability and an angle from 0°-22°, depending on the application.

    ORDER EXAMPLE:
    Ball Joint Galv 1,0mm 100QF

    사양
    • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
      100Galv1,02801,008210002216‍
      125Galv1,02951,258210002217‍
      150Galv1,03151,608210002218‍
      200Galv1,03602,558210002220‍
      250Galv1,03502,808210002222‍
      300Galv1,04203,708210002223‍
    기술 사양
    • 특징 참조en-qf-ball-joint
    • 제품군QF Ducting
    • 제품분류Accessories
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-07
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료아연 도금 강판
    • 설계국가덴마크
    • 제조국가덴마크
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
    • IFC 분류덕트 부속
    • ETIM 코드EG015540
    • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
    • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
    • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
    • OmniClass 번호23-33 49 00
    • OmniClass 제목HVAC Ductwork

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아