제품 게시
QF Cut-In Branch 30 Degree
Nordfab Ducting

QF Cut-In Branch 30 Degree

QF Cut-ins, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to branch into main duct lines.

A 90º Cut-in is also available.
When ordering specify ØA, Main.

L = ( ØB / 2 ) + 58
ØB must be smaller than or equal to the Main

ORDER EXAMPLE:
Cut in Galv 0,7mm 125Main 80QF 30Deg

Available in galvanized steel or 304SS stainless steel.

기술 사양
  • 특징 참조en-qf-cut-in-30
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Branches
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Stainless steel 304
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아