제품 게시
QF Dropout Box
Nordfab Ducting

QF Dropout Box

The Drop Out Box stops large wood chips in the airstream. Inside the duct, deflectors knock chips downward into the built-in hopper.

ORDER EXAMPLE:
Drop Out Box Galv 500QF

사양
  • ø A (mm)MaterialL mmWeight(kg)Item No.
    160Galv48011,68210001915‍
    200Galv60016,58210001916‍
    250Galv75023,68210001917‍
    315Galv945358210001918‍
    350Galv105067,88210001919‍
    400Galv120067,88210001920‍
    450Galv1350858210001921‍
    500Galv150098,38210001922‍
    560Galv1500120,28210001923‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-dropout-box
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아