제품 게시
QF End Cap with Mesh
Nordfab Ducting

QF End Cap with Mesh

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems. The Quick-Fit™ rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting. QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.

ORDER EXAMPLE:
End Cap Mesh Galv 0,9mm 400QF

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm500,158210001031‍
    100Galv0,7mm500,178210001032‍
    125Galv0,7mm500,208210001033‍
    140Galv0,7mm500,228210001034‍
    150Galv0,7mm500,238210001035‍
    160Galv0,7mm500,248210001036‍
    180Galv0,7mm500,288210001037‍
    200Galv0,7mm500,308210001038‍
    224Galv0,7mm500,338210001039‍
    250Galv0,7mm500,378210001040‍
    300Galv0,7mm500,448210001041‍
    315Galv0,7mm500,468210001042‍
    350Galv0,7mm500,518210001043‍
    400Galv0,9mm500,738210001044‍
    450Galv0,9mm500,828210001045‍
    500Galv0,9mm501,028210001046‍
    560Galv0,9mm501,028210001047‍
    630Galv0,9mm501,168210001048‍
    710Galv0,9mm501,308210001049‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-end-cap-with-mesh
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아