제품 게시
QF Hose Adapter
Nordfab Ducting

QF Hose Adapter

Adapter allows quick connection of QF and QFS ducting to hose.

Galvanised steel or 304SS construction


ORDER EXAMPLE:
Adapter Hose Galv 0,7mm 300QF

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm580,18210000019‍
    100Galv0,7mm580,128210000020‍
    125Galv0,7mm580,158210000021‍
    140Galv0,7mm580,178210000022‍
    150Galv0,7mm580,188210000023‍
    160Galv0,7mm580,198210000024‍
    180Galv0,7mm580,238210000025‍
    200Galv0,7mm580,258210000026‍
    224Galv0,7mm580,288210000027‍
    250Galv0,7mm580,328210000028‍
    300Galv0,7mm580,398210000029‍
    315Galv0,7mm580,418210000030‍
    350Galv0,7mm580,468210000031‍
    400Galv0,9mm580,688210000032‍
    450Galv0,9mm580,768210000033‍
    500Galv0,9mm580,848210000034‍
    560Galv0,9mm580,958210000035‍
    630Galv0,9mm581,068210000036‍
    710Galv0,9mm581,28210000037‍
    80304SS0,7mm580,238210003440‍
    100304SS0,7mm580,18210003441‍
    125304SS0,7mm580,138210003442‍
    140304SS0,7mm580,148210003443‍
    150304SS0,7mm580,188210003444‍
    160304SS0,7mm580,28210003445‍
    180304SS0,7mm580,238210003446‍
    200304SS0,7mm580,268210003447‍
    224304SS0,7mm580,38210003448‍
    250304SS0,7mm580,318210003449‍
    300304SS0,7mm580,48210003450‍
    315304SS0,7mm580,448210003451‍
    350304SS0,7mm580,448210003452‍
    400304SS0,7mm580,548210003453‍
    450304SS0,7mm580,598210003454‍
    500304SS0,7mm580,638210003455‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-hose-adapter
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Stainless steel 304
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아