제품 게시
QF Machine Adapter Expanded
Nordfab Ducting

QF Machine Adapter Expanded

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems. The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting. QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Machine Expanded Galv 0,7mm 80QF L=130mm

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,118210001855‍
    100Galv0,7mm0,128210001856‍
    125Galv0,7mm0,168210001857‍
    140Galv0,7mm0,278210001858‍
    150Galv0,7mm0,288210001859‍
    160Galv0,7mm0,308210001860‍
    180Galv0,7mm0,328210001861‍
    200Galv0,7mm0,368210001862‍
    224Galv0,7mm0,428210001863‍
    250Galv0,7mm0,448210001864‍
    300Galv0,7mm0,528210001865‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-machine-adapter-expanded
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아