제품 게시
QF Regulating Damper
Nordfab Ducting

QF Regulating Damper

Simple damper with adjustable blade to allow adjustment of air flow in the duct. Sometimes referred to as a "butterfly valve".

Galvanised steel or 304SS construction

ORDER EXAMPLE:
Damper Regulating Galv 0,7mm 100QF

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,708210000812‍
    100Galv0,7mm0,758210000813‍
    125Galv0,7mm0,958210000814‍
    150Galv0,7mm1,258210000815‍
    160Galv0,7mm1,358210000816‍
    180Galv0,7mm1,908210000817‍
    200Galv0,7mm2,208210000818‍
    224Galv0,7mm2,258210000819‍
    250Galv0,7mm3,058210000820‍
    300Galv0,7mm4,208210000821‍
    315Galv0,7mm4,308210000822‍
    350Galv0,7mm4,778210000823‍
    400Galv0,9mm5,508210000824‍
    80304SS-0,38210003488‍
    100304SS-0,578210003489‍
    125304SS-0,578210003490‍
    160304SS-0,758210003491‍
    200304SS-0,578210003492‍
    250304SS-0,578210003493‍
    300304SS-0,578210003494‍
    315304SS-0,578210003495‍
    350304SS-0,578210003496‍
    400304SS-0,578210003497‍
    450304SS-0,578210003498‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-regulating-damper
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Stainless steel 304
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아