제품 게시
RGSM Manual Diverter Valve
Nordfab Ducting

RGSM Manual Diverter Valve

Designed for quick changes between two streams and ideal for conveying dust particulate, our diverters meet EU’s machinery directive (98/37/EC) and as standard are manufactured in 2 and 3 mm painted mild steel.

Operation
• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Normal working pressure: 0.6 MPa (6 bar)
• Maximum pressure: 1.0 MPa (10 bar)
• Temp. range: 80° C (dry air 20° C)

Finish
• RAL5010 blue

ORDER EXAMPLE:
Diverter RGSM Manual MS 2 and 3mm 160QF/FB 45Deg RAL 5010

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-rgsm-manual-diverter-valve
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Diverter Valves
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mild Steel
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아