제품 게시
QF Tabular Rivet Adapter
Nordfab Ducting

QF Tabular Rivet Adapter

Adapter allows quick connection of QF and QFS ducting to tabular rivet mounts.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Rivet Galv 0,7mm 150QF

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,108210000049‍
    100Galv0,7mm0,128210000050‍
    125Galv0,7mm0,158210000051‍
    140Galv0,7mm0,178210000052‍
    150Galv0,7mm0,188210000053‍
    160Galv0,7mm0,198210000054‍
    180Galv0,7mm0,238210000055‍
    200Galv0,7mm0,258210000056‍
    224Galv0,7mm0,288210000057‍
    250Galv0,7mm0,328210000058‍
    300Galv0,7mm0,398210000059‍
    315Galv0,7mm0,418210000060‍
    350Galv0,7mm0,468210000061‍
    400Galv0,9mm0,688210000062‍
    450Galv0,9mm0,768210000063‍
    500Galv0,9mm0,848210000064‍
    560Galv0,9mm0,958210000065‍
    630Galv0,9mm1,068210000066‍
    710Galv0,9mm1,208210000067‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qf-tabular-rivet-adapter
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아