제품 게시
QF Y-Branch, 60 Degree
Nordfab Ducting

QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branches, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to port to machine outlets or to other duct lines. Y branches are often called trouser pieces.

Standard Y-branches are 60º, Optional 90º.

When ordering, specify ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B and D must be smaller than or equal to A.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Available in Galvanized steel or 304 stainless steel

기술 사양
  • 특징 참조en-qf-y-branch--breeches--60
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Branches
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 부 재료Stainless steel 304
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아