제품 게시
QFS Gas Damper BRNE
Nordfab Ducting

QFS Gas Damper BRNE

The QFS Gas Damper is designed to shut off upon detection of flames or smoke in the collector, to prevent explosions upstream.

Area of use
• For safe or potentially explosive area
• Max. operating pressure ±10 kPa
• Max temperature +200°
• II 2GD IIC T6 according to ATEX-directive 2014/34/EU

ORDER EXAMPLE:
Damper Temp and Gas 316SS 160QFS Actuator 24VDC-230VAC BRNE

사양
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160316SS6,98210005184‍
    200316SS9,58210005185‍
    250316SS10,68210005186‍
    315316SS18,28210005187‍
    400316SS20,88210005188‍
    500316SS23,48210005189‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qfs-gas-damper-brne
  • 제품군QFS Ducting
  • 제품분류Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Stainless steel 316
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아