제품 게시
QFS Ventilation Adapter
Nordfab Ducting

QFS Ventilation Adapter

Nordfab's QFS Ventilation Adapter allows quick connection of QFS duct to spiro ventilation connections.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Ventilation QFS Galv 0,7mm 180QF 180SP

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,168210000125‍
    100Galv0,7mm0,228210000126‍
    125Galv0,7mm0,268210000127‍
    140Galv0,7mm0,308210000128‍
    150Galv0,7mm0,328210000129‍
    160Galv0,7mm0,348210000130‍
    180Galv0,7mm0,388210000131‍
    200Galv0,7mm0,428210000132‍
    224Galv0,7mm0,488210000133‍
    250Galv0,7mm0,548210000134‍
    300Galv0,7mm0,648210000135‍
    315Galv0,7mm0,668210000136‍
    350Galv0,7mm0,748210000137‍
    400Galv0,9mm1,088210000138‍
기술 사양
  • 특징 참조en-qfs-ventilation-adapter
  • 제품군QFS Ducting
  • 제품분류Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아