제품 게시
QF Regulation Cone
Nordfab Ducting

QF Regulation Cone

Regulation cone, assembled inside duct, Ø80 - 630mm, galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Regulation Cone Galv 0,9mm 315mm 200mm

사양
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    8050Galv0,7mm0,28210001837‍
    10050Galv0,7mm0,28210001838‍
    12575Galv0,7mm0,28210001839‍
    14075Galv0,7mm0,38210001840‍
    15075Galv0,7mm0,48210001841‍
    16075Galv0,7mm0,48210001842‍
    18075Galv0,7mm0,58210001843‍
    200100Galv0,7mm0,888210001844‍
    224150Galv0,7mm0,98210001845‍
    250150Galv0,7mm0,98210001846‍
    300215Galv0,7mm1,58210001847‍
    315200Galv0,9mm2,48210001848‍
    400250Galv0,9mm3,28210001849‍
    450300Galv0,9mm4,18210001850‍
    500350Galv0,9mm5,18210001851‍
    560400Galv0,9mm68210001852‍
    600400Galv0,9mm68210001853‍
    630450Galv0,9mm68210001854‍
기술 사양
  • 특징 참조en-regulation-cone
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Adapters
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아