제품 게시
SSAA Slide Gate Manual
Nordfab Ducting

SSAA Slide Gate Manual

Hand-operated knife gate.
Manufactured from galvanised sheet metal 0.9 to 2.0 mm.
Overall height 130 mm.

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SSAA Galv 250QF

사양
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv1,168210004736‍
    100Galv1,368210004737‍
    125Galv1,688210004738‍
    140Galv1,798210004739‍
    150Galv2,018210004740‍
    160Galv2,218210004741‍
    180Galv2,558210004742‍
    200Galv2,878210004743‍
    225Galv2,358210004744‍
    250Galv3,98210004745‍
    300Galv6,058210004746‍
    315Galv14,028210004747‍
    350Galv17,068210004748‍
    400Galv22,918210004749‍
기술 사양
  • 특징 참조en-ssaa-slide-gate-manual
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Dampers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-07
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료아연 도금 강판
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 오세아니아