제품 게시
FLI Duct, L=1,5m
Nordfab Ducting

FLI Duct, L=1,5m

QF® clipped and FL flanged ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
FL flanged ducting is supplied with preassembled and drilled loose flanges for ease of alignment during installation.

ORDER EXAMPLE:
Duct L Galv 0.9mm 600FLI L=1.5m

사양
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
기술 사양
  • 특징 참조th-flanged-duct
  • 제품군QF Ducting
  • 제품분류Duct & Clips
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-06-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 덕트 설비
  • IFC 분류덕트 부속
  • ETIM 코드EG015540
  • ETIM 이름Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_65_25
  • Uniclass 2015 설명Ductwork and fittings
  • CSI 마스터 형식 2014 코드23 31 13.19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Duct Fittings
  • OmniClass 번호23-33 49 00
  • OmniClass 제목HVAC Ductwork

지역 가용성

아시아