제품 게시
Odense fireplace
Odense fireplace
    Nordpeis

    Odense fireplace

    별점 3.4/53.4(10 리뷰)

    The Nordpeis Odense is a narrow fire that takes up minimal floor space. it can be placed freestanding, against a straight wall or in a corner The Odense has an angled insert so that you can view the flames from two sides of the room, as well as a decorative and practical firewood niche.

    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_Odense
    • 제품군Fire places
    • 제품분류Odense
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-12-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1790
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료유리
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)253
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드