제품 게시
Nordpeis Duo 2 DV Stove
Nordpeis Duo 2 DV Stove
    Nordpeis

    Nordpeis Duo 2 DV Stove

    별점 4.7/54.7(11 리뷰)
    An elegant wood burning stove suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Duo 2 has side windows that give a fantastic view of the flames. The stove has a convenient wood compartment for storing wood in the side. Designed by Ingvild W. Mørk and Karoline Bommen in a sleek and stylish form.
    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_duo_dv2
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류Duo DV 2
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1279
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)365
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)120
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드