제품 게시
Nordpeis Lisboa Fireplace
Nordpeis Lisboa Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Lisboa Fireplace

    별점 4.9/54.9(8 리뷰)
    An elegant wood burning fireplace suitable for modern, energy efficient homes. Nordpeis Lisboa is a narrow fireplace that takes very little floor space. Lisboa has an integrated firewall to the rear which allows it to be placed directly against a wall of combustible material. The stove has glass on three sides providing good view of the fire from three sides and a decorative wood compartment.
    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_lisboa
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류Lisboa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1630
    • 너비(mm)413
    • 깊이(mm)452
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)121
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드