제품 게시
Me Ceiling Stove
Me Ceiling Stove
    Nordpeis

    Me Ceiling Stove

    별점 4.7/54.7(10 리뷰)
    An elegant series of stoves where you can choose from different design expressions The unique shape. The simple and aesthetic design. The “Me” fireplace from Nordpeis gives your room a completely individual expression. We have thought outside of the box and designed a round fireplace that shines as a beautiful gem amid the simple, Nordic interior. Nordpeis has created a series of stoves based on the “Me” combustion chamber. “Me Ceiling” can hang from the ceiling like a jewel in the middle of your room.
    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_me_ceiling
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류Me Ceiling
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-15
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)340
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)83
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드