제품 게시
Me Pedestal Stove
Me Pedestal Stove
    Nordpeis

    Me Pedestal Stove

    An elegant series of stoves where you can choose from different design expressions The unique shape. The simple and aesthetic design. The “Me” fireplace from Nordpeis gives your room a completely individual expression. We have thought outside of the box and designed a round fireplace that shines as a beautiful gem amid the simple, Nordic interior. Nordpeis has created a series of stoves based on the “Me” combustion chamber. “Me Steel” is a version shaped in a more provocative design. “Me Pedestal” is the classic stove, wit a modern, straightforward design.
    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_me_pedestal
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류Me Pedestal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1048
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)570
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)84
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드