제품 게시
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
 Nordpeis Praha Fireplace
    Nordpeis

    Nordpeis Praha Fireplace

    별점 4.9/54.9(9 리뷰)

    The Nordpeis Praha is a simple yet stylish fireplace. The fireplace provides a view of the fire from three sides, with an additional, decorative firewood store at the front, completing the look in all its simplicity. The Praha model includes an integrated firewall that allows it to be placed directly against any wall – even if it’s flammable. You can also choose to add an extra element on top, if you would like to convert it into a ceiling-high fireplace.

    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_praha_fireplace
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류Praha
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1750
    • 너비(mm)554
    • 깊이(mm)463
    관련성
    • 주 재료콘크리트
    • 부 재료유리
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가폴란드
    • 순 중량(Kg)253
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드