제품 게시
Nordpeis YoU Ceiling Stove
Nordpeis YoU Ceiling Stove
Nordpeis YoU Ceiling Stove
    Nordpeis

    Nordpeis YoU Ceiling Stove

    Designed for both warmth and aesthetics, YoU Ceiling elevates heating to new heights. Featuring a high combustion chamber with large glass windows, soft forms, and a ventilated suspension framed by an elegant pattern, this ceiling-hung fireplace not only provides consistent and pleasant warmth but also makes a visually impressive statement.

    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_you_ceiling
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류YoU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1913
    • 너비(mm)391
    • 깊이(mm)391
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)122
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드