제품 게시
Nordpeis YoU Pedestal Stove
Nordpeis YoU Pedestal Stove
Nordpeis YoU Pedestal Stove
    Nordpeis

    Nordpeis YoU Pedestal Stove

    Looking for warmth and aesthetics in one? YoU Pedestal is an excellent option. With its tall combustion chamber, clean lines, and rounded edges, placed on a pedestal, YoU Pedestal adds a sleek design element to any interior. YoU Pedestal features practical solutions like a self-closing door and an integrated ash drawer for a comfortable firing experience. Large glass windows provide an impressive flame display despite its compact size, uniting practicality and aesthetics.

    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_you_pedestal
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류YoU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1210
    • 너비(mm)410
    • 깊이(mm)410
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)120
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드