제품 게시
Nordpeis YoU Wall Stove
Nordpeis YoU Wall Stove
Nordpeis YoU Wall Stove
    Nordpeis

    Nordpeis YoU Wall Stove

    Nordpeis YoU Wall is an elegant wall-mounted fireplace. With its clean lines and soft forms, it creates a unique expression in the room. Designed for both warmth and aesthetics, this wall-mounted fireplace takes heating to new heights. With Nordpeis YoU Wall, you get more than just a fireplace – you get a practical and stylish addition to your home. The simple yet sophisticated design makes it an ideal choice for those seeking both functionality and aesthetics in one.

    기술 사양
    • 특징 참조nordpeis_you_wall
    • 제품군Fireplaces
    • 제품분류YoU
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)792
    • 너비(mm)392
    • 깊이(mm)414
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료유리
    • 설계국가노르웨이
    • 제조국가포르투갈
    • 순 중량(Kg)120
    분류
    • BIMobject 카테고리HVAC - 벽난로
    • IFC 분류스페이스히터
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_82_30
    • Uniclass 2015 설명Fireplace hearths
    • OmniClass 번호23-19 17 00
    • OmniClass 제목Fireplaces

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    독일
    스웨덴
    스페인
    오스트리아
    이탈리아
    포르투갈
    프랑스
    핀란드