제품 게시
Base cabinet 20cm Line (2090020)
Norema

Base cabinet 20cm Line (2090020)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
사양
  • Base cabinet, empty
기술 사양
  • 특징 참조0172090020
  • 제품군Line
  • 제품분류Base cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-13
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)704
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 순 중량(Kg)13.84
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
노르웨이