제품 게시
Emergency Lighting Hermetic EX
Normagrup

Emergency Lighting Hermetic EX

Version approved for category 3 (zones 2,22) according to the ATEX 2014/34/UE
기술 사양
  • 특징 참조alumbrado-emergencia-hermetic-ex
  • 제품군Hermetic EX
  • 제품분류Alumbrado emergencia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-09
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)69
  • 너비(mm)361
  • 깊이(mm)131
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001957
  • ETIM 이름Emergency luminaire
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Emergency Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 13
  • OmniClass 제목Emergency Lighting