제품 게시
Recessed Emergency Lighting Volutta
Normagrup

Recessed Emergency Lighting Volutta

"The Volutta, Volutta Doble, and Recessed Volutta families are the result of blending versatility and style in equal parts."

Designed to cover any type of installation with aesthetic requirements, they are suitable for all kinds of projects.

Highlights:

  • Balanced versatility and style
  • Suitable for any type of installation
  • Designed to meet aesthetic requirements
  • Ideal for various projects
기술 사양
  • 특징 참조alumbrado-emergencia-volutta-empotrable
  • 제품군Volutta Empotrable
  • 제품분류Alumbrado emergencia
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-09-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)153
  • 너비(mm)345
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 응급 상황 및 보안
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001957
  • ETIM 이름Emergency luminaire
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 52 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Emergency Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 13
  • OmniClass 제목Emergency Lighting