제품 게시
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
Steel Wheel Guide
    NORSUD

    Steel Wheel Guide

    별점 4.5/54.5(6 리뷰)
    When positioned in front of your transhipment docks, the wheel guides allows the truck to be positioned in the axis of the dock in order to protect your buildings and facilities. The wheel guides delimits the docks and the footpaths ensuring the protection of individuals. Steel wheel guides, two versions are available: - Sealed in the concrete - Pegged directly on the ground
    사양
    • Economic - Simple - Sturdy
    기술 사양
    • 특징 참조guide-roue-acier
    • 제품군Dock protections, protection des quais, guidage camion
    • 제품분류Steel wheel guides, guide roue
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)270
    • 깊이(mm)2000
    관련성
    • 주 재료철
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리엔지니어링 및 인프라 - 도로 액세서리
    • IFC 분류객체
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_16
    • Uniclass 2015 설명Fixed traffic and protective barrier systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드34 71 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Vehicle Barriers
    • OmniClass 번호23-39 11 11 15
    • OmniClass 제목Traffic Barriers
    • CSI 단일 형식 II 코드G
    • CSI 단일 형식 II 제목SITEWORK

    지역 가용성

    유럽
    프랑스